• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R157.08 - SNR

R157.08

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • GB.12399.R07
  • Гайка (x5)
  • Болт
  • Стопорное кольцо (x2)

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина 137 mm
Внутренний диаметр 139 mm
Weight0,963 kg
External diameter 1 (wheel)75 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулAudi893498625Audi893498625AAudi893498625BAudi893498625DAudi8A0498625Audi8A0498625E

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAudi808008/1986 => 05/1995--Audi8080 III => --Audi8080 IV08/1991 => 06/1995--Audi909007/1988 => 11/1991--Audi9090 I07/1984 => 06/1989--Audi9090 II03/1987 => 11/1991--AudiA4A406/1995 => 10/2000--AudiA4A4 I10/1994 => 08/2001--AudiCabrioletCABRIOLET 205/1991 => 07/2000--AudiCoupeCOUPE 110/1988 => 12/1995--AudiCoupeCOUPE 210/1988 => 12/1995--AudiCabrioletCabriolet04/1995 => 06/1996--AudiCoupeCoupe10/1988 => 06/1991--AudiGTGT 210/1988 => 06/1991--VolkswagenPassatPASSAT IV => --VolkswagenPassatPassat => --