Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- BGB 40536 R02
- Болт (x5)
- Разные элементы
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип подшипника | BGB |
| Fitting position | Avant gauche |
| Ширина 1 | 40 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 45 mm |
| Weight | 1,665 kg |
| Момент затяжки 1 | 180 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 82 mm |
| Обод, количество отверстий | 4 |