Рем. комплект подшипников колеса

R157.27 - SNR

R157.27

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Крышка
  • Подшипники колеса
  • Болт

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Момент затяжки 1200 N-m
Тип подшипникаTGB
Fitting positionTrain arrière
Ширина 169 mm
Внутренний диаметр 132 mm
Угол затяжки180 °
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)130 mm
Обод, количество отверстий5
Weight2,495 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулAudi8E0598611Audi8E0598611ASeat, Audi8E0598611B

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAUDI (FAW)A4 B6A4 B6 => --AUDI (FAW)A4 B7A4 B7 => --AudiA4A403/2001 => 04/2006--AudiA4A4 II => --SeatEXEOEXEO11/2008 => 11/2012--