• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R157.45 - SNR

R157.45

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • XBGB 40536 R02
  • Разные элементы
  • Болт (x5)

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина 140 mm
Внутренний диаметр 145 mm
Weight1,698 kg
External diameter 1 (wheel)84 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
With integrated sensor ring1
Обод, количество отверстий4

OE Equivalents

ПроизводительАртикулAudi4E0407625EAudi4E0498625AAudi4E0598625A

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAudiA6A609/2008 => 07/2011--AudiA6A6 III09/2008 => 07/2011--AudiA8A806/2003 => 12/2017--AudiA8 D3A8 D3 => --AudiA8 D4A8 D4 => --AudiA8A8 II10/2002 => 03/2014--AudiA8A8 III10/2009 => 12/2017--