• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R157.53 - SNR

R157.53
Справка R157.53

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Болт (x5)
  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
With integrated sensor ring1
Ширина 142 mm
Внешний диаметр 1112 mm
Тип подшипникаBGB
Внутренний диаметр 161 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight2,11 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулAudi4M0407625CVolkswagen, Audi4M0407625DVolkswagen, Audi4M0407625F

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAudiE-TRONE-TRON08/2018 => --AudiQ7Q7 II => --AudiQ8Q801/2018 => --AudiQ8Q8 1 => --AudiQ8Q8 201/2018 => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG10/2017 => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG III10/2017 => --