Справка R158.07
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GB.10790.S05
- Гайка
- Шайба
- Разные элементы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 0,58 kg |
| Тип подшипника | GB |
| External diameter 1 (wheel) | 60 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Width 1 (wheel) | 37 mm |