R158.17 - SNR
Рем. комплект подшипников колеса
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- TGB.40490
- Шайба
- Гайка
- Крышка
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Обод, количество отверстий | 4 |
| Fitting position | Arrière gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 117 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Width 1 (wheel) | 60 mm |
| Weight | 1,61 kg |
OE Equivalents
Fiat, Alfa Romeo, Lancia0051754192Alfa Romeo0060815883Alfa Romeo, Lancia, Fiat46453887Fiat, Lancia, Alfa Romeo60812195Lancia, Fiat71714476Fiat, Lancia71714477Automotive Compatibility
Alfa Romeo145145 106/1993 => 05/2001--Alfa Romeo145145 206/1993 => 05/2001--Alfa Romeo146146 106/1993 => 05/2001--Alfa Romeo146146 206/1993 => 05/2001--Alfa Romeo15515506/1993 => 07/1997--AutobianchiA112A11209/1969 => 05/1979--AutobianchiY10Y10 => --FIAT (NANJING)PALIO HatchbackPALIO Hatchback06/1993 => 01/1993--FIAT (NANJING)PALIO WEEKENDPALIO WEEKEND06/1993 => 01/1993--Fiat127127 => --Fiat12812802/1969 => 06/1993--FiatALBEAALBEA => --FiatBARCHETTABARCHETTA06/1993 => 05/2006--FiatBRAVABRAVA I06/1993 => 02/2002--FiatBravoBRAVO I06/1993 => 02/2002--FiatBRAVO IIBRAVO II => --FiatBravoBravo => --FiatCINQUECENTOCINQUECENTO => --FiatCOUPECOUPE => --FiatDunaDuna02/1987 => 11/1991--FiatFiorinoFIORINO I08/1978 => 11/1987--FiatLineaLinea => --FiatMAREAMAREA => --FiatMARENGOMARENGO08/1984 => 05/1986--FiatMULTIPLAMULTIPLA06/1993 => 01/1993--FiatMULTIPLAMULTIPLA 106/1993 => 01/1993--FiatMULTIPLAMULTIPLA 206/1993 => 01/1993--FiatPalioPALIO 106/1993 => 08/2002--FiatPalioPALIO 206/1993 => 01/1993--FiatPANDAPANDA => --FiatPANDAPANDA I => 06/1993--FiatPANDAPANDA II06/1993 => 07/2010--FiatPuntoPUNTO I06/1993 => 08/1999--FiatPuntoPUNTO II06/1993 => 07/2009--FiatPalioPalio => --FiatPalio WeekendPalio Weekend => --FiatPuntoPunto06/1993 => 01/1993--FiatREGATAREGATA => --FiatREGATAREGATA I08/1983 => 06/1993--FiatREGATAREGATA II08/1983 => 06/1993--FiatRITMORITMO => --FiatRITMORITMO I04/1978 => 11/1988--FiatRITMORITMO II04/1978 => 11/1987--FiatRITMORITMO III04/1978 => 06/1993--FiatSEICENTOSEICENTO => --FiatSTILOSTILO => --FiatSienaSiena => --FiatTempraTEMPRA 106/1993 => 11/1995--FiatTempraTEMPRA 206/1993 => 11/1995--FiatTipoTIPO I => --FiatTempraTempra => --FiatTipoTipo06/1993 => 06/1993--FiatUnoUNO 1 => --FiatUnoUNO 2 => --FiatUnoUno => --Fso127P127P02/1971 => 06/1979--LanciaDEDRADEDRA09/1992 => 08/1999--LanciaDELTADELTA => --LanciaDELTADELTA I => 06/1993--LanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999--LanciaKAPPAKAPPA06/1993 => 01/1993--LanciaPRISMAPRISMA 112/1982 => 03/1989--LanciaPRISMAPRISMA 203/1983 => 03/1989--LanciaYY III06/1993 => 08/2003--LanciaY10Y10 => --LanciaY10 (YPSILON)Y10 (YPSILON) => --LanciaY10Y10 I06/1985 => 09/1995--LanciaY10Y10 II12/1988 => 09/1995--