Рем. комплект подшипников колеса

R158.42 - SNR

R158.42

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • XGB.12306.S02
  • Стопорное кольцо
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаXGB
Fitting positionTrain avant
Ширина 133 mm
Внутренний диаметр 135 mm
Weight0,567 kg
External diameter 1 (wheel)66 mm
With integrated sensor ring1

OE Equivalents

ПроизводительАртикулFord1587548Lancia, Alfa Romeo, Chrysler, Fiat46531160Lancia, Fiat, Chrysler71714458

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеChryslerYPSILONYPSILON V04/2011 => 09/2013--Fiat500500 => --Fiat500500 II => 08/2015--FiatPANDAPANDA => --FiatPANDAPANDA II => --FiatPANDAPANDA III => 09/2013--FiatSEICENTOSEICENTO => 09/2013--FordKAKA II => --LanciaYPSILONYPSILON IV04/2011 => 09/2013--LanciaYPSILONYPSILON V => 09/2013--