Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- XGB.40714.P
- Гайка
- Стопорное кольцо
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Тип подшипника | XGB |
| Ширина 1 | 33 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 34 mm |
| Weight | 0,71 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Момент затяжки 1 | 240 N-m |
OE Equivalents
Fiat46527732Fiat46527733Lancia, Fiat46773660Fiat55703170Alfa Romeo, Fiat, Lancia71714459Alfa Romeo, Fiat, Lancia71745046Lancia, Fiat71753062Automotive Compatibility
Alfa RomeoMi.ToMi.To 1 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 206/2010 => --CitroenNEMONEMO11/2007 => 08/2015--FiatBRAVABRAVA I09/1998 => 02/2002--FiatBravoBRAVO I09/1998 => 02/2002--FiatFiorinoFIORINO III => --FiatFiorinoFiorino => --FiatGRANDEGRANDE12/2007 => 11/2009--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 08/2015--FiatIdeaIDEA 1 => --FiatIdeaIDEA 209/2003 => 12/2011--FiatLineaLinea => --FiatLinea - 11054C0/11054D0/11054G0/11054H0/11056C0/11056C1/11056S1/11058C0/11058D0/1105BC0/1105BD0/1105BD1/1105BS1 SaloonLinea - 11054C0/11054D0/11054G0/11054H0/11056C0/11056C1/11056S1/11058C0/11058D0/1105BC0/1105BD0/1105BD1/1105BS1 Saloon => --FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 08/2015--FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 10/2010--FiatPuntoPUNTO III => --FiatPuntoPunto01/2014 => 07/2018--FiatQUBOQUBO => --FiatQUBOQUBO III04/2008 => 12/2015--FiatSTILOSTILO08/2001 => 11/2003--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 11/2012--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012--LanciaYY III10/1995 => 08/2003--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 05/2012--PeugeotBIPPERBIPPER11/2007 => 08/2015--