Рем. комплект подшипников колеса

R158.45 - SNR

R158.45

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • XGB.12955.S04.P
  • Гайка
  • Стопорное кольцо

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаXGB
Fitting positionAvant gauche
Ширина 137 mm
Внутренний диаметр 141 mm
Weight0,878 kg
External diameter 1 (wheel)80 mm
With integrated sensor ring1

OE Equivalents

ПроизводительАртикулAlfa Romeo, Fiat, Lancia0046512972Alfa Romeo0060815378Alfa Romeo0060815903Lancia, Fiat, Alfa Romeo0071714462Alfa Romeo, Lancia, Fiat46783975

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAlfa Romeo145145 102/1999 => 05/2001--Alfa Romeo145145 202/1999 => 05/2001--Alfa Romeo146146 102/1999 => 05/2001--Alfa Romeo146146 202/1999 => 05/2001--Alfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 01/2003--Alfa RomeoGTVGTV III => --Alfa RomeoSPIDERSPIDER01/1995 => 01/2003--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II => --FiatBravoBRAVO I => --FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002--FiatMarea - 1852401 SaloonMarea - 1852401 Saloon => --FiatMarea - 1852461 SaloonMarea - 1852461 Saloon => --FiatMarea S.W./Weekend - 1857400 EstateMarea S.W./Weekend - 1857400 Estate => --FiatMarea S.W./Weekend - 1859460 EstateMarea S.W./Weekend - 1859460 Estate => --LanciaKAPPAKAPPA => --LanciaLYBRALYBRA08/1999 => 11/2006--