Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Шайба
- Подшипники колеса
- Гайка
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип подшипника | TFC |
| Ширина 1 | 62 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 30 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 1,945 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 117 mm |
| Обод, количество отверстий | 4 |
| Момент затяжки 1 | 216 N-m |