• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R158.65 - SNR

R158.65

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • R158.63 - SNR

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • XGB.40088.S05.P
  • Гайка
  • Стопорное кольцо

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Fitting positionAvant gauche
Ширина 137 mm
Внутренний диаметр 141 mm
External diameter 1 (wheel)82 mm
With integrated sensor ring1
Weight0,99 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулFiat51810364

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеFiatBRAVO IIBRAVO II => --FiatBravoBravo => --FiatDobloDOBLO II => --FiatDobloDoblo10/2014 => --OpelComboCOMBO III09/2011 => --VauxhallCOMBOCOMBO III11/2011 => --