Рем. комплект подшипников колеса

R159.06 - SNR

R159.06

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • R166.06 - SNR

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • 10R.32005.V.C12.UA
  • Подшипник кпп легкового автомобиля
  • Гайка
  • Уплотнение

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Weight0,24 kg
Ширина 115 mm
Внутренний диаметр 125 mm
Fitting positionArrière droit
External diameter 1 (wheel)47 mm
External diameter 2 (wheel)40 mm
Internal diameter 2 (wheel)17 mm
Width 2 (wheel)13 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулPeugeot, Opel374810Citroen5502233

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenLNALNA08/1976 => 05/1980--CitroenVISAVISA 209/1978 => 05/1980--OpelZAFIRAZAFIRA II => --Peugeot10410406/1975 => 06/1980--VauxhallZAFIRAZAFIRA II => --