• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R159.15 - SNR

R159.15

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • R166.16 - SNR

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • TGB.12894
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаTGB
Ширина 158 mm
Внутренний диаметр 132 mm
Weight1,805 kg
Fitting positionTrain arrière
Обод, количество отверстий4
External diameter 1 (wheel)129 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулCitroen3748.15Citroen95619162

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenBXBX => --CitroenC15C15 => --CitroenC15 Box Body/MPVC15 Box Body/MPV => --CitroenC15 Platform/ChassisC15 Platform/Chassis => --CitroenXantiaXANTIA 1 => --CitroenXantiaXANTIA 2 => --CitroenXantiaXantia => --CitroenXantia - X1RFX/X2RFXM HatchbackXantia - X1RFX/X2RFXM Hatchback => --CitroenXantia - X2RFVM HatchbackXantia - X2RFVM Hatchback => --Peugeot30530507/1982 => 05/1990--Peugeot305305 207/1982 => 05/1990--Peugeot405405 => --Peugeot405 - 4BRFT2 Saloon405 - 4BRFT2 Saloon => --Peugeot405405 1 => --Peugeot405405 2 => --Peugeot405 I405 I => --