• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R159.31 - SNR

R159.31

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • GB.40246.S07
  • Стопорное кольцо
  • Штифт
  • Шайба
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаGB
Fitting positionAvant gauche
Внутренний диаметр 144 mm
Weight0,952 kg
External diameter 1 (wheel)82 mm
Internal diameter n°1 (wheel)44 mm
Width 1 (wheel)37 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулPeugeot, Citroen3326-40Citroen, Peugeot3350-27Peugeot, Citroen3350-91Lancia, Fiat71714473Lancia, Fiat9567217680

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenEVASIONEVASION => --CitroenJumpyJUMPY I => --CitroenJumpyJUMPY II08/2000 => 11/2003--CitroenJumpyJumpy => --CitroenSYNERGIESYNERGIE => --FiatSCUDOSCUDO12/2000 => 11/2003--FiatSCUDOSCUDO I => --FiatULYSSEULYSSE I => --LanciaZETAZETA09/1994 => 07/2002--Peugeot806806 => --PeugeotExpertEXPERT I => --PeugeotExpertExpert06/1996 => 11/2003--