Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- TGB.40175.S08
- Крышка
- Шайба
- Гайка
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Ширина 1 | 59 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 32 mm |
| Weight | 1,996 kg |
| Fitting position | Train arrière |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 29 |
| Обод, количество отверстий | 4 |
| With encoder with gear | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 129 mm |