• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R159.43 - SNR

R159.43
Справка R159.43
Новый

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • TGB.40175.S06
  • Крышка
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обод, количество отверстий4
External diameter 1 (wheel)129 mm
Internal diameter n°1 (wheel)32 mm
Width 1 (wheel)59 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Момент затяжки 1250 N-m
Weight1,955 kg

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenBERLINGOBERLINGO => --CitroenBERLINGOBERLINGO I => 08/2003--CitroenXANTIAXANTIA08/1999 => 04/2002--CitroenXANTIAXANTIA 1 => --CitroenXANTIAXANTIA 2 => --CitroenXSARAXSARA => 08/2003--CitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO => --OpelAstraASTRA IV => 08/2003--OpelMERIVAMERIVA => --OpelMERIVAMERIVA II04/2010 => 02/2017--Peugeot406406 => --Peugeot406406 1 => --Peugeot406406 203/1999 => 03/2004--PeugeotPARTNERPARTNER => --PeugeotPARTNERPARTNER I => --PeugeotPARTNERPARTNER II10/2002 => 08/2003--PeugeotPARTNER ORIGIN Box Body/MPVPARTNER ORIGIN Box Body/MPV => --PeugeotPARTNER ORIGIN MPVPARTNER ORIGIN MPV => --VauxhallASTRAASTRA VI => 08/2003--VauxhallMERIVAMERIVA II => --VolkswagenKOMBIKOMBI11/2002 => 08/2003--