Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- FC.41245
- Крышка
- Стопорное кольцо
- Гайка
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Тип подшипника | FC |
| Ширина 1 | 45 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 25 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 0,81 kg |
| Момент затяжки 1 | 210 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 60 mm |
Automotive Compatibility
CITROËN (DF-PSA)C-QUATRE HatchbackC-QUATRE Hatchback => 08/2006--CITROËN (DF-PSA)C-TRIOMPHEC-TRIOMPHE => 08/2006--CitroenC4C4 => --CitroenC4 CoupeC4 Coupe => --CitroenC4 IC4 I => 08/2006--CitroenC4 PICASSO I MPVC4 PICASSO I MPV => 08/2006--CitroenC4 Pallas - LDRFJE SaloonC4 Pallas - LDRFJE Saloon => --OpelAstraASTRA IV => 08/2006--PEUGEOT (DF-PSA)307 Saloon307 Saloon => 08/2006--Peugeot307307 => --Peugeot307 - 3BNFUC Saloon307 - 3BNFUC Saloon => --Peugeot307 - 3BRFJB/3BRFJE Saloon307 - 3BRFJB/3BRFJE Saloon => --Peugeot307 - 3CRFJC Hatchback307 - 3CRFJC Hatchback => --Peugeot307 - 3CRFJC Saloon307 - 3CRFJC Saloon => --Peugeot307307 1 => 08/2006--Peugeot307307 2 => --Peugeot307 CC307 CC => 08/2006--Peugeot307 SW307 SW => 08/2006--Peugeot307 SW Estate Van307 SW Estate Van => 08/2006--VauxhallASTRAASTRA VI => 08/2006--