Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Крышка
- Подшипники колеса
- Гайка
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип подшипника | TGB |
| Ширина 1 | 74 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 32 mm |
| Weight | 2,314 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 129 mm |
| Обод, количество отверстий | 5 |
| Fitting position | Arrière gauche |
| With integrated sensor ring | 1 |