• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R159.52 - SNR

R159.52
Справка R159.52

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FC.41319
  • Гайка
  • Стопорное кольцо

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаFC
External diameter 1 (wheel)84 mm
Internal diameter n°1 (wheel)49 mm
Width 1 (wheel)48 mm
Weight1,176 kg

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenJUMPERJUMPER06/1996 => 11/2001--CitroenJUMPERJUMPER I => --CitroenJUMPERJUMPER II => --FiatDUCATODUCATO01/1994 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO II01/1994 => 05/2006--PeugeotBOXERBOXER I => --PeugeotBOXERBOXER II => --