• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R160.27 - SNR

R160.27

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Гайка
  • Подшипники колеса
  • Крышка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаTGB
Ширина 170 mm
Внутренний диаметр 135 mm
Weight2,169 kg
Fitting positionTrain arrière
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)128 mm
Обод, количество отверстий5
Момент затяжки 1320 N-m

OE Equivalents

ПроизводительАртикулAlfa Romeo0060552720Alfa Romeo0060652720

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAlfa Romeo16616609/2003 => 11/2007--Alfa Romeo166166 109/1998 => 03/2006--Alfa Romeo166166 2 => --