• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R160.32 - SNR

R160.32

R160.32 - SNR

Рем. комплект подшипников колеса

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Подшипники колеса
  • Болт (x4)
  • Разные элементы

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
With integrated sensor ring1
Fitting positionArrière gauche
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Момент затяжки 165 N-m
External diameter 1 (wheel)135 mm
Width 1 (wheel)81 mm
Weight3,686 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулAlfa Romeo71753814

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAlfa Romeo15915906/2005 => 01/2008--Alfa RomeoBRERABRERA12/2005 => 02/2006--