• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R160.33 - SNR

R160.33

R160.33 - SNR

Рем. комплект подшипников колеса

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • XHGB 41232 R01
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаXHGB
With integrated sensor ring1
Fitting positionAvant gauche
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
External diameter 1 (wheel)135 mm
Width 1 (wheel)76 mm
Weight3,426 kg
Момент затяжки 370 N-m
Момент затяжки 445 N-m
Момент затяжки 290 N-m
Момент затяжки 1150 N-m
Момент затяжки 5300 N-m

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAlfa Romeo15915902/2006 => 04/2013--Alfa RomeoBRERABRERA02/2006 => 02/2006--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III02/2006 => 02/2006--