Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Шайба
- Гайка
- Подшипники колеса
- Крышка
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Тип подшипника | TGB |
| Ширина 1 | 50 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 30 mm |
| Weight | 1,614 kg |
| Fitting position | Arrière gauche |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 124 mm |
| Обод, количество отверстий | 5 |
OE Equivalents
Abarth, Fiat52178843Alfa Romeo60656090Automotive Compatibility
AbarthFastback - 376 Sport Utility VehicleFastback - 376 Sport Utility Vehicle => --AbarthPulse - 363AHX00 Sport Utility VehiclePulse - 363AHX00 Sport Utility Vehicle => --Alfa Romeo4C4C02/2013 => --Alfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 01/2006--Alfa RomeoGTVGTV III02/1995 => 01/2006--Alfa RomeoSPIDERSPIDER01/1995 => 01/2003--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1995 => 01/2006--FiatFastback - 376A Sport Utility VehicleFastback - 376A Sport Utility Vehicle => --FiatFastback - 376A1100/376A2100/376A3100 Sport Utility VehicleFastback - 376A1100/376A2100/376A3100 Sport Utility Vehicle => --FiatFastback - 376A1700/376A2700/376A3700 Sport Utility VehicleFastback - 376A1700/376A2700/376A3700 Sport Utility Vehicle => --FiatTipoTIPO II => --FiatTipoTipo => --