Справка R162.50
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Болт (x4)
- Гайка
- Подшипники колеса
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип подшипника | XHGB |
| Fitting position | Avant gauche |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 137 mm |
| Width 1 (wheel) | 68 mm |
| Number of fixings hub side | 4 |
| Момент затяжки 1 | 182 N-m |
| Weight | 2,991 kg |