Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Болт
- Подшипники колеса
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип подшипника | MGB |
| Ширина 1 | 37 mm |
| Fitting position | Train avant |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Width 2 (wheel) | 92 mm |
| Обод, количество отверстий | 5 |
| External diameter 1 (wheel) | 78 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 131 mm |
| Момент затяжки 1 | 35 N-m |
| Угол затяжки | 90 ° |
| Weight | 2,858 kg |