• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R166.31 - SNR

R166.31

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • XTGB.40175.S12.P
  • Гайка
  • Крышка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаTGB
Ширина 138 mm
Внутренний диаметр 132 mm
Weight1,86 kg
Fitting positionTrain arrière
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)129 mm
Обод, количество отверстий4

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenC5C5 => --CitroenC5 IC5 I => --CitroenC5C5 II => --OpelMERIVAMERIVA => --OpelMERIVAMERIVA II04/2010 => 08/2015--OpelVIVAROVIVARO I08/2002 => 07/2004--VauxhallMERIVAMERIVA II => --