• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R166.33 - SNR

R166.33

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Гайка
  • Крышка
  • Стопорное кольцо
  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаFC
Fitting positionTrain arrière
Ширина 142 mm
External diameter 1 (wheel)52 mm
Weight0,555 kg

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenC-ELYSEEC-ELYSEE 1 => --CitroenC-ELYSEEC-ELYSEE 210/2012 => --CitroenC3C3 => --CitroenC3C3 II => --CitroenC3 IIIC3 III => --CitroenC4C4 => --CitroenC4C4 104/2014 => 06/2018--CitroenC4C4 204/2014 => --CitroenDS3DS3 => --CitroenZXZX => --CitroenZXZX 1 => --CitroenZXZX 2 => --CitroenZX BreakZX Break => --CitroenZX Hatchback VanZX Hatchback Van => --DSDS3DS3 I => --Peugeot208208 => --Peugeot208 - CC Hatchback208 - CC Hatchback => --Peugeot208 - CCHMZ0 Hatchback208 - CCHMZ0 Hatchback => --Peugeot208 I208 I => --Peugeot208208 II03/2018 => --Peugeot301301 => --Peugeot301301 110/2012 => 12/2016--Peugeot301301 210/2012 => --