Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Weight | 3,673 kg |
| Тип подшипника | HGB |
| Ширина 1 | 95 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 150 mm |
OE Equivalents
Infiniti, Nissan43202-4GA0BNissan, Infiniti43202-JK00AInfiniti, Nissan43202-JK00BAutomotive Compatibility
InfinitiEX SERIESEX SERIES03/2008 => --InfinitiFXFX06/2008 => --InfinitiFX SERIESFX SERIES06/2008 => --InfinitiG SERIESG SERIES11/2006 => 04/2014--InfinitiMM02/2010 => 02/2013--InfinitiM SERIESM SERIES02/2010 => 02/2013--InfinitiM37M3712/2011 => 02/2013--InfinitiQ50Q5005/2013 => --InfinitiQ60Q6005/2014 => --InfinitiQ70Q7002/2013 => --InfinitiQX70QX7007/2013 => --Nissan370Z370Z03/2009 => --Nissan370Z Coupe370Z Coupe => --Nissan370Z Roadster370Z Roadster => --