• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R168.54 - SNR

R168.54

R168.54 - SNR

Рем. комплект подшипников колеса

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • LM.501349/310
  • Уплотнение
  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаEC
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)85 mm
Weight0,998 kg
External diameter 2 (wheel)73 mm
Internal diameter n°1 (wheel)50 mm
Internal diameter 2 (wheel)41 mm
Width 1 (wheel)26 mm
Width 2 (wheel)19 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулNissan40215-C6000Nissan43210-C9300

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеNissanNP300 PICKUPNP300 PICKUP => --NissanNavaraNavara => --NissanPATROL GR V PickupPATROL GR V Pickup => --NissanPATROL GR V Platform/ChassisPATROL GR V Platform/Chassis => --NissanPATROL GR V WagonPATROL GR V Wagon => --NissanPatrolPATROL I => --NissanPatrolPATROL II09/1997 => 02/2010--NissanPatrolPATROL III01/2000 => 02/2010--NissanPICKPICK => --NissanPick UpPICK-UP III => --NissanPatrolPatrol => --NissanPick UpPick Up => --