Рем. комплект подшипников колеса

R168.62 - SNR

R168.62

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • AU0908-2LL/L588
  • Штифт
  • Стопорное кольцо (x2)

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаFC
Ширина 143 mm
Внутренний диаметр 143 mm
Weight0,785 kg
External diameter 1 (wheel)76 mm
Fitting positionAvant gauche

OE Equivalents

ПроизводительАртикулNissan40210-2Y000

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеNissanAlmeraALMERA 107/2000 => 12/2002--NissanAlmeraALMERA 207/2000 => 10/2005--NissanAltimaAltima => --NissanCEFIRO III SaloonCEFIRO III Saloon => --NissanMaximaMAXIMA III12/1999 => 12/2005--NissanPrimeraPRIMERA III_IV01/2001 => 03/2006--NissanX-TRAIL IX-TRAIL I => --NissanX-TRAIL IIX-TRAIL II => --NissanX-TrailX-Trail => --