• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R168.91 - SNR

R168.91

R168.91 - SNR

Рем. комплект подшипников колеса

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • HUB398T-4
  • Штифт

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаHGB
Fitting positionAvant gauche
External diameter 2 (wheel)136 mm
Internal diameter n°1 (wheel)31 mm
Width 1 (wheel)87 mm
Weight3,403 kg
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеNissanALTIMA CoupeALTIMA Coupe => --NissanAltimaAltima => --NissanMURANO IIMURANO II05/2008 => 08/2015--NissanMuranoMurano => --NissanTeanaTeana01/2008 => 08/2013--