Справка R169.11
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот продукт заменяет следующую ссылку:
- R169.45 - SNR
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Подшипники колеса
- Стопорное кольцо
- Уплотнение (x2)
- Штифт
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| External diameter 1 (wheel) | 68 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 35 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 0,598 kg |
| Width 1 (wheel) | 30 mm |
| Width 2 (wheel) | 33 mm |