Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- LM11749/710
- Уплотнение
- Штифт
- Подшипники колеса
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип подшипника | EC |
| Fitting position | Arrière droit |
| Ширина 1 | 20 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 17 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 39 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 54 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 32 mm |
| Width 2 (wheel) | 13 mm |
| Weight | 0,212 kg |