Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Гайка
- Уплонительное кольцо
- Подшипники колеса
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип подшипника | BGB |
| Ширина 1 | 52 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 29 mm |
| Weight | 1,144 kg |
| Fitting position | Arrière gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 68 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 111 mm |
| Обод, количество отверстий | 4 |