• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R169.58 - SNR

R169.58

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • XGB45775S01
  • Стопорное кольцо
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаXGB
Fitting positionAvant gauche
Ширина 139 mm
Внутренний диаметр 138 mm
Weight0,635 kg
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)69 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулPeugeot, Citroen6822-JLToyota90369-38023Toyota90369-W0001

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenC1C1 I05/2005 => 03/2014--CitroenC1C1 II04/2014 => 04/2018--Peugeot107107 105/2005 => 03/2014--Peugeot107107 205/2005 => 03/2014--Peugeot107107 305/2005 => 03/2014--Peugeot10810804/2014 => 04/2018--ToyotaAYGOAYGO04/2014 => 02/2018--ToyotaAYGOAYGO I01/2005 => 03/2014--ToyotaAYGOAYGO II => --ToyotaIQIQ => --