Рем. комплект подшипников колеса

R169.67 - SNR

R169.67

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • R169.86 - SNR

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Подшипники колеса
  • Гайка подвески (x4)

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаHFC
Ширина 1105 mm
Weight3,79 kg
With integrated sensor ring1
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)135 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеToyotaAVENSISAVENSIS 104/2001 => 06/2005--ToyotaAVENSISAVENSIS 204/2001 => 06/2005--ToyotaPICNICPICNIC04/2001 => 06/2005--ToyotaRAV 4 IIRAV 4 II => --ToyotaRAV4RAV4 II04/2000 => 10/2005--