Рем. комплект подшипников колеса

R170.23 - SNR

R170.23

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Гайка
  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаTGB
Ширина 169 mm
Внутренний диаметр 130 mm
Weight1,72 kg
External diameter 1 (wheel)122 mm
Fitting positionTrain arrière
Обод, количество отверстий4

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеMazda32332305/1989 => 09/2003--Mazda323 F VI Hatchback323 F VI Hatchback => --Mazda323323 IV05/1989 => 04/1994--Mazda323 S IV323 S IV => --Mazda323 S VI Saloon323 S VI Saloon => --Mazda323323 V => --Mazda323323 VI => --MazdaBT-50BT-5009/2000 => 09/2003--MazdaMX-3MX-312/1993 => 01/1998--MazdaMX3MX3 102/1991 => 08/1996--MazdaMX3MX3 212/1993 => 01/1998--MazdaPROTEGEPROTEGE => --