Рем. комплект подшипников колеса

R170.26 - SNR

R170.26

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • EC.41025.H106 (x2)
  • Гайка
  • Уплотнение (x2)

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина 117 mm
Внутренний диаметр 138 mm
Weight0,54 kg
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)63 mm
Тип подшипникаEC

OE Equivalents

ПроизводительАртикулKia0K01A-33-075Kia51720-FD000MazdaB001-33-047KiaKK150-33-047

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеKiaAVELLAAVELLA11/1998 => 11/1999--KiaPRIDE SaloonPRIDE Saloon => --KiaPridePride => --KiaRioRIO I06/2000 => 04/2005--Mazda12112112/1987 => 09/1990--Mazda121121 I12/1987 => 09/1990--Mazda121121 II10/1990 => 01/1996--Mazda32332312/1985 => 11/1987--Mazda323323 II07/1980 => 11/1986--Mazda323323 III12/1984 => 07/1993--Mazda323323 IV05/1986 => 07/1993--Mazda92992909/1981 => 07/1986--Mazda929 I929 I09/1981 => 07/1986--Mazda929929 II10/1981 => 07/1986--MazdaDEMIODEMIO 104/1998 => 02/2003--MazdaDEMIODEMIO 204/1998 => 02/2003--