• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R170.37 - SNR

R170.37

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Гайка
  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаTGB
Ширина 179 mm
Внутренний диаметр 136 mm
Обод, количество отверстий5
Fitting positionArrière gauche
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)140 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Weight2,94 kg

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеBESTURN (FAW)B70B70 => --HAIMA (FAW)FAMILY II SaloonFAMILY II Saloon => --MAZDA (FAW)6 Estate6 Estate => --MAZDA (FAW)6 Hatchback6 Hatchback => --MAZDA (FAW)6 Saloon6 Saloon => --Mazda32332309/2000 => 09/2003--Mazda323 F VI Hatchback323 F VI Hatchback => --Mazda323 S V323 S V => --Mazda323 S VI Saloon323 S VI Saloon => --Mazda323323 VI => --Mazda66 I01/2002 => 07/2007--Mazda626626 IV10/1997 => 04/2002--MazdaBT-50BT-5009/2000 => 09/2003--MazdaMPVMPV => --MazdaMPV IIMPV II => --MazdaPremacyPREMACY 105/1999 => 07/2005--MazdaPremacyPREMACY 205/1999 => 07/2005--MazdaPremacyPremacy => --MazdaXEDOS 9XEDOS 9 109/1993 => 07/2000--MazdaXEDOS 9XEDOS 9 208/2000 => 11/2002--