• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R170.49 - SNR

R170.49
Справка R170.49

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • AU0838-5LXL/L588
  • Гайка
  • Стопорное кольцо

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаFC
Fitting positionAvant gauche
Weight1,085 kg
External diameter 1 (wheel)80 mm
Internal diameter n°1 (wheel)42 mm
Width 1 (wheel)45 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулMazdaC236-26-151AMazdaC236-26-151BMazdaC236-26-151CMazdaC236-26-151DMazdaGS1D-33-047MazdaGS1D-33-047AMazdaGS1D-33-047BMazdaGS1D-33-047C

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеMazda33 => --Mazda33 I05/2003 => 09/2011--Mazda33 II11/2008 => 11/2014--Mazda33 III06/2013 => 09/2016--Mazda3 Saloon3 Saloon => --Mazda55 => --Mazda55 I01/2005 => 01/2015--Mazda55 II05/2010 => 01/2015--Mazda66 II07/2007 => 11/2012--