• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R173.43 - SNR

R173.43

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Стопорное кольцо
  • Подшипники колеса
  • Штифт

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаGB
Ширина 143 mm
Weight0,663 kg
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)70 mm

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеMitsubishiColtCOLT IV11/1991 => 11/1996--MitsubishiLancerLANCER III_V04/1992 => 10/1993--MitsubishiSPACE RUNNERSPACE RUNNER05/1991 => 11/2001--MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON II04/1991 => 10/2000--MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON III06/1998 => 12/2003--MitsubishiSpace WagonSpace Wagon => --