• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R174.89 - SNR

R174.89

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Подшипники колеса (x2)
  • Стопорное кольцо
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаXGB
With integrated sensor ring1
Ширина 140 mm
External diameter 1 (wheel)84 mm
Width 2 (wheel)42 mm
Weight1,048 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулHonda44300-S9A-003

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеHONDA (DONGFENG)CR-VCR-V => --HondaACCORD VIACCORD VI => --HondaACCORD VI AerodeckACCORD VI Aerodeck => --HondaCIVICCIVIC => --HondaCIVICCIVIC IX09/2011 => 12/2016--HondaCIVICCIVIC VIII12/2005 => 09/2011--HondaCR-V - RD7 MK II Sport Utility VehicleCR-V - RD7 MK II Sport Utility Vehicle => --HondaCR-V ICR-V I => --HondaCR-V IICR-V II => --HondaELEMENTELEMENT => --HondaFR-VFR-V09/2004 => 03/2010--HondaPRELUDE VPRELUDE V => --HondaS2000S2000 => --