Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Гайка
- Подшипники колеса (x2)
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип подшипника | AB |
| Ширина 1 | 14 mm |
| Weight | 0,271 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 25 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 47 mm |
| Width 2 (wheel) | 15 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |