• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R178.05 - SNR

R178.05

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • R154.53 - SNR

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Гайка
  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаXMGB
Ширина 137 mm
Внутренний диаметр 122 mm
Weight1,862 kg
Обод, количество отверстий5
Fitting positionAvant gauche
With integrated sensor ring1
Момент затяжки 150 N-m
External diameter 1 (wheel)26 mm
External diameter 2 (wheel)120 mm
Width 2 (wheel)83 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулVolkswagen, Skoda6Q0407621ABSkoda, Volkswagen6Q0407621BK

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеSkodaFabiaFABIA I07/1999 => 11/2007--SkodaFabiaFabia => --VolkswagenFoxFox10/2004 => 04/2007--VolkswagenPoloPOLO IV => --VolkswagenPoloPolo => --