• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R179.07 - SNR

R179.07

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • R179.12 - SNR

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Подшипники колеса
  • Стопорное кольцо
  • Штифт

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина 138 mm
Внутренний диаметр 138 mm
External diameter 1 (wheel)70 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,613 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулDaihatsu90043-63213Daihatsu90043-63213-000Daihatsu90043-63214-000Daihatsu90043-63314Daihatsu9004363214

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеDaihatsuAPPLAUSEAPPLAUSE05/1989 => 04/2000--DaihatsuAPPLAUSEAPPLAUSE 105/1989 => 08/1997--DaihatsuCharadeCHARADE III => --DaihatsuCharadeCHARADE IV02/1993 => 02/2001--DaihatsuCharadeCharade01/1987 => 05/2000--DaihatsuGRAN MOVEGRAN MOVE => --DaihatsuTeriosTERIOS I02/1997 => 04/2000--DaihatsuTeriosTERIOS II => --DaihatsuTeriosTerios => --