• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R179.22 - SNR

R179.22
Справка R179.22

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Уплотнение
  • Подшипники колеса
  • Прокладка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаAB
Width 1 (wheel)25 mm
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)32 mm
Weight0,52 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулToyota9004A36012

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеDaihatsuATRAIATRAI => --DaihatsuEXTOL BusEXTOL Bus => --DaihatsuHIJETHIJET => --DaihatsuMATERIAMATERIA => --DaihatsuMOVEMOVE => --DaihatsuTeriosTERIOS I02/1997 => 04/2000--DaihatsuTeriosTERIOS II04/2006 => 12/2012--DaihatsuTeriosTerios => --ToyotaAVANZA IIAVANZA II => --ToyotaAvanzaAvanza => --ToyotaRUSH Closed Off-Road VehicleRUSH Closed Off-Road Vehicle => --