Справка R180.12
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Подшипники колеса
- Гайка
- Стопорное кольцо
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | External diameter 1 (wheel) | 86 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 1,09 kg |
| Width 1 (wheel) | 42 mm |
| Тип подшипника | GB |
OE Equivalents
JaguarC2P12624Automotive Compatibility
JaguarCANTERCANTER06/2007 => 01/2011--JaguarF-TYPEF-TYPE => --JaguarF-TYPEF-TYPE 1 => --JaguarF-TYPEF-TYPE 2 => --JaguarF-TYPEF-TYPE 3 => --JaguarXEXE => --JaguarXEXE 1 => --JaguarXEXE 2 => --JaguarXFXF => --JaguarXF IXF I => --JaguarXFXF II => --JaguarXF SPORTBRAKEXF SPORTBRAKE => --JaguarXJ SERIEXJ SERIE12/2009 => 06/2015--JaguarXJXJ V => --JaguarXKXK II => --JaguarXK II ConvertibleXK II Convertible => --JaguarXK II CoupeXK II Coupe => --JaguarXK SERIEXK SERIE02/2006 => 01/2011--LAND ROVER (CHERY)RANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE => --Land RoverEVOQUEEVOQUE => --Land RoverRANGERANGE IV => --Land RoverRANGE ROVERRANGE ROVER => --Land RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE I => --Land RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE II => --Land RoverRANGE ROVER IVRANGE ROVER IV => --Land RoverRANGE ROVER SPORT IIRANGE ROVER SPORT II => --Land RoverRANGE SPORTRANGE SPORT II => --