Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот продукт заменяет следующую ссылку:
- R181.12 - SNR
- R181.18 - SNR
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- P-TU0828-1/L244
- Стопорное кольцо
- Уплотнение (x2)
- Гайка
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип подшипника | HGB |
| Ширина 1 | 35 mm |
| Weight | 0,738 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Width 2 (wheel) | 38 mm |