Рем. комплект подшипников колеса

R184.34 - SNR

R184.34

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • R184.70 - SNR

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Штифт
  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина 183 mm
Weight3,793 kg
External diameter 1 (wheel)139 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

ПроизводительАртикулKia, Hyundai51750-2B010

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеHYUNDAI (BEIJING)SANTA FÉSANTA FÉ => --HyundaiGRANDGRAND05/2012 => --HyundaiGRAND SANTA FÉGRAND SANTA FÉ => --HyundaiSANTASANTA => --HyundaiSANTA FÉ ISANTA FÉ I => --HyundaiSANTA FÉ IISANTA FÉ II => --HyundaiSANTA FÉ IIISANTA FÉ III => --HyundaiSanta FeSanta Fe => --HyundaiVERACRUZVERACRUZ08/2008 => 03/2013--Hyundaiix55ix55 => --KiaSORENTO IISORENTO II => --KiaSorentoSorento => --